Menu Procurar

Parafusos de máquina - Oval

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça oval foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem de móveis e montagem de máquinas. A sua cabeça oval fornece uma superfície de contacto maior do que outros tipos de parafusos, o que pode aumentar a estabilidade e evitar danos à superfície fixada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2082 € - 0,257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
43.4 mm
Cabeça ranhurada
0,1962 € - 0,2422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
23.4 mm
Cabeça ranhurada
0,0928 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
40.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0424 € - 0,0523 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
16.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0364 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
7.6 mm
Cabeça ranhurada
0,1947 € - 0,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
13.4 mm
Cabeça ranhurada
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Cabeça ranhurada
0,0654 € - 0,0807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
3.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0431 € - 0,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
11.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0742 € - 0,0917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
31.1 mm
Cabeça ranhurada
0,2302 € - 0,2842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
22.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
2.3 mm
Cabeça ranhurada
0,038 € - 0,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0413 € - 0,051 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
4.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0668 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
15.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0437 € - 0,054 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
2.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0425 € - 0,0525 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
6.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0955 € - 0,118 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
45.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
6.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 7
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399934

Intervalo de preços
0,257 € - 0,2082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Comprimento da rosca
    43.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399927

Intervalo de preços
0,2422 € - 0,1962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Comprimento da rosca
    23.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399408

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398746

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397756

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    6.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Natural

10397152

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    6.3 mm
  • Comprimento da rosca
    7.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Natural

10399910

Intervalo de preços
0,2404 € - 0,1947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    17.3 mm
  • Comprimento da rosca
    13.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10397749

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Comprimento da rosca
    4.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399323

Intervalo de preços
0,0807 € - 0,0654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398722

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398777

Intervalo de preços
0,0917 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    31.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 x 1.5 22.7 mm Nylon 6/6 Natural

10400210

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,2302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398098

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10398128

Intervalo de preços
0,047 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398692

Intervalo de preços
0,051 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    4.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399361

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    15.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398685

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    2.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Natural

10398708

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    10.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10399415

Intervalo de preços
0,118 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    12.6 mm
  • Comprimento da rosca
    45.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10396643

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Grau de parafuso escareado
    90 / 92
  • Diâmetro da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural