Menu Procurar

Parafusos de máquina - ligante

Em stock

Uma cabeça de estilo de disco com borda externa chanfrada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,41 € - 0,4315 € 707 Em stock
M6
Natural
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,325 € - 0,3422 € 900 Em stock
M5
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6394 € - 0,6738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3315 € - 0,3487 € 16 Em stock
M6
Natural
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1033 € - 0,1089 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3562 € - 0,3746 € 300 Em stock
M6
Natural
45.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6641 € - 0,6996 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0684 € - 0,0718 € 6883 Em stock
M3
Crómio
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0749 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0596 € - 0,0628 € 44045 Em stock
M3
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4799 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2593 € - 0,2733 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2583 € - 0,2723 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,7674 € - 0,8083 € 1000 Em stock
M8
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3067 € - 0,3229 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
45.0 mm
Cabeça ranhurada
1,0506 € - 1,1064 € 900 Em stock
M8
Natural
80.0 mm
Cabeça ranhurada
2,3014 € - 2,4217 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0695 € - 0,0731 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1263 € - 0,133 € 7484 Em stock
M5
Natural
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,8816 € - 0,9282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M6 70.0 mm Nylon Natural

10326152

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 50.0 mm Nylon Natural

10325995

Intervalo de preços
0,3422 € - 0,325 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Aço suave Crómio

10180105

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 35.0 mm Nylon Natural

10326107

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Aço suave Crómio

10179970

Intervalo de preços
0,1089 € - 0,1033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 45.0 mm Nylon Natural

10326121

Intervalo de preços
0,3746 € - 0,3562 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon Natural

10326251

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,6641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Aço suave Crómio

10179925

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0684 €

Níveis de stock
6883 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Aço suave Crómio

10179956

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Aço suave Crómio

10179918

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0596 €

Níveis de stock
44045 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Aço suave Crómio

10180075

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Aço suave Crómio

10180082

Intervalo de preços
0,2733 € - 0,2593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10325667

Intervalo de preços
0,2723 € - 0,2583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon Natural

10326268

Intervalo de preços
0,8083 € - 0,7674 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 45.0 mm Nylon Natural

10325988

Intervalo de preços
0,3229 € - 0,3067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10326275

Intervalo de preços
1,1064 € - 1,0506 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10326336

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Aço suave Crómio

10179949

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10325889

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1263 €

Níveis de stock
7484 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Aço suave Crómio

10425329

Intervalo de preços
0,9282 € - 0,8816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina