Menu Procurar

Parafusos de máquina - ligante

Em stock

Uma cabeça de estilo de disco com borda externa chanfrada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5079 € - 0,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,41 € - 0,4315 € 707 Em stock
M6
Natural
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1222 € - 0,1282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1692 € - 0,1782 € 4250 Em stock
M2.5
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0684 € - 0,0718 € 6883 Em stock
M3
Crómio
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1037 € - 0,1093 € 1750 Em stock
M4
Crómio
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3067 € - 0,3229 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
45.0 mm
Cabeça ranhurada
0,066 € - 0,0697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,8816 € - 0,9282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,7674 € - 0,8083 € 1000 Em stock
M8
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6394 € - 0,6738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6641 € - 0,6996 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
1,0506 € - 1,1064 € 900 Em stock
M8
Natural
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3315 € - 0,3487 € 16 Em stock
M6
Natural
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0968 € - 0,102 € 746 Em stock
M4
Crómio
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1636 € - 0,1722 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Crómio
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1446 € - 0,1523 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2599 € - 0,2734 € 123 Em stock
M5
Natural
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,325 € - 0,3422 € 900 Em stock
M5
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2678 € - 0,282 € 4750 Em stock
M5
Natural
40.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Aço suave Crómio

10180099

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 70.0 mm Nylon Natural

10326152

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Aço suave Crómio

10179963

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Aço inoxidável Crómio

10325612

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Aço suave Crómio

10179925

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0684 €

Níveis de stock
6883 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Aço suave Crómio

10180006

Intervalo de preços
0,1093 € - 0,1037 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 45.0 mm Nylon Natural

10325988

Intervalo de preços
0,3229 € - 0,3067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Aço suave Crómio

10179932

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Aço suave Crómio

10425329

Intervalo de preços
0,9282 € - 0,8816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon Natural

10326268

Intervalo de preços
0,8083 € - 0,7674 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Aço suave Crómio

10180105

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon Natural

10326251

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,6641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10326275

Intervalo de preços
1,1064 € - 1,0506 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 35.0 mm Nylon Natural

10326107

Intervalo de preços
0,3487 € - 0,3315 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Aço suave Crómio

10179987

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0968 €

Níveis de stock
746 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Aço suave Crómio

10180020

Intervalo de preços
0,1722 € - 0,1636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Aço suave Crómio

10180044

Intervalo de preços
0,1523 € - 0,1446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 35.0 mm Nylon Natural

10325964

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,2599 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 50.0 mm Nylon Natural

10325995

Intervalo de preços
0,3422 € - 0,325 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10325971

Intervalo de preços
0,282 € - 0,2678 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina