Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10066133
0900550000VR
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1257 € |
| 2500 + | 0,1195 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Largura da cabeça | 10.0 mm |
|---|---|
| Largura da cabeça | 0.394 in |
| Comprimento da cabeça | 10.0 mm |
| Comprimento da cabeça | 0.394 in |
| Altura da cabeça | 3.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.118 in |
| Comprimento da rosca | 60.0 mm |
| Comprimento da rosca | 2.362 in |
| Tamanho da rosca | M6 |
| Diâmetro do passo | 0.039 in |
| Diâmetro do passo | 1.0 mm |
| Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
| Cor | Natural |
| Código do material | 3926909790 |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Tipo de drive | Sem chave |
| Padrão | RoHs |
| Padrão | REACH |
| Padrão | UL |