Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2182 € - 0,2297 € 300 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0266 € - 0,028 € 4455 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0388 € - 0,0407 € 31870 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2642 € - 0,2774 € 16000 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3338 € - 0,3515 € 24760 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4918 € - 0,5184 € 4382 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5626 € - 0,5924 € 1400 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,8036 € - 0,8456 € 3400 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0839 € - 0,0883 € 293 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1053 € - 0,1108 € 104 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3935 € - 0,4145 € 28254 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0346 € - 0,0366 € 750 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0373 € - 0,0393 € 2963 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0692 € - 0,073 € 2092 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0888 € - 0,0935 € 2914 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1723 € - 0,1814 € 543 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,091 € - 0,0958 € 6000 Em stock
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0708 € - 0,0746 € 2800 Em stock
M6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0888 € - 0,0935 € 16564 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1185 € - 0,1248 € 22256 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Preto

10038536

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0266 €

Níveis de stock
4455 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038574

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0388 €

Níveis de stock
31870 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038864

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,2642 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038901

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,3338 €

Níveis de stock
24760 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natural

10038949

Intervalo de preços
0,5184 € - 0,4918 €

Níveis de stock
4382 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038987

Intervalo de preços
0,5924 € - 0,5626 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

10039021

Intervalo de preços
0,8456 € - 0,8036 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039076

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,0839 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PP Natural

10039120

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1053 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
28254 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 16.0 mm PP Natural

10038857

Intervalo de preços
0,0366 € - 0,0346 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 20.0 mm PP Natural

10038895

Intervalo de preços
0,0393 € - 0,0373 €

Níveis de stock
2963 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 25.0 mm PP Natural

10038932

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0692 €

Níveis de stock
2092 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natural

10038970

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
2914 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PP Natural

10039014

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
543 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10039052

Intervalo de preços
0,0958 € - 0,091 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039144

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PP Natural

10039182

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
16564 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1185 €

Níveis de stock
22256 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural