Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1132 € - 0,1192 € 7800 Em stock
M10
16.0 mm
Cabeça ranhurada
Solicite o prazo de entrega aqui
M2
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,06 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,207 € - 0,218 € 2000 Em stock
M8
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0429 € - 0,0452 € 280 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3843 € - 0,4046 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 14000 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0934 € - 0,0982 € 14000 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1113 € - 0,1171 € 3115 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1408 € - 0,1482 € 124 Em stock
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1665 € - 0,1752 € 2570 Em stock
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,184 € - 0,1937 € 262 Em stock
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,157 € - 0,1652 € 5698 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,123 € - 0,1294 € 15590 Em stock
M8
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 8566 Em stock
M6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1078 € - 0,1135 € 750 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1058 € - 0,1114 € 3257 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0946 € - 0,0995 € 240 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0892 € - 0,0938 € 1000 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039755

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038307


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039700

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 70.0 mm Nylon Natural

10039748

Intervalo de preços
0,218 € - 0,207 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038666

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0429 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M12 50.0 mm Nylon Natural

10039670

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039373

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Preto

10039410

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0934 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natural

10039458

Intervalo de preços
0,1171 € - 0,1113 €

Níveis de stock
3115 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 35.0 mm PP Natural

10039496

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1408 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm PP Natural

10039533

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm PA Natural

10039571

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039328

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
5698 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039366

Intervalo de preços
0,1294 € - 0,123 €

Níveis de stock
15590 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039335

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
8566 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039403

Intervalo de preços
0,1135 € - 0,1078 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039250

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
3257 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Preto

10039298

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039205

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0946 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039281

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0892 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural