Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0367 € - 0,0387 € 16048 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0879 € - 0,0925 € 13078 Em stock
M2.5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0762 € - 0,0801 € 60 Em stock
M4
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3874 € - 0,4079 € 1014 Em stock
M10
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,161 € - 0,1696 € 80 Em stock
M10
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,41 € - 0,4316 € 2573 Em stock
M12
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3504 € - 0,3689 € 1047 Em stock
M10
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,06 € - 0,0632 € 24215 Em stock
M2.5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1132 € - 0,1192 € 7800 Em stock
M10
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0401 € 8248 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,032 € - 0,0337 € 68 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0429 € - 0,0452 € 280 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4563 € - 0,48 € 316 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
25000 Em stock
M2
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 1900 Em stock
M3
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1692 € - 0,178 € 1537 Em stock
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4494 € - 0,4731 € 5750 Em stock
M10
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3843 € - 0,4046 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2432 € - 0,2561 € 58 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3476 € - 0,3659 € 200 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Preto

10038635

Intervalo de preços
0,0387 € - 0,0367 €

Níveis de stock
16048 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039731

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
13078 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038703

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0762 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natural

10039625

Intervalo de preços
0,4079 € - 0,3874 €

Níveis de stock
1014 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039601

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M12 40.0 mm Nylon Natural

10039663

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,41 €

Níveis de stock
2573 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039700

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,06 €

Níveis de stock
24215 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039755

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10038680

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
8248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10038642

Intervalo de preços
0,0337 € - 0,032 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038666

Intervalo de preços
0,0452 € - 0,0429 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038741

Intervalo de preços
0,48 € - 0,4563 €

Níveis de stock
316 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038307


Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039717

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 20.0 mm PP Natural

10039595

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
1537 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10039632

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,4494 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M12 50.0 mm Nylon Natural

10039670

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038659

Intervalo de preços
0,2561 € - 0,2432 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038697

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,3476 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural