Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,3504 € - 0,3689 € 1047 Em stock
M10
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2004 € - 0,2109 € 500 Em stock
M16
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0288 € - 0,0303 € 19420 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0728 € - 0,0766 € 9042 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0363 € 1700 Em stock
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,0357 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0398 € - 0,0418 € 6918 Em stock
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0352 € - 0,0369 € 1758 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0619 € - 0,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0879 € - 0,0925 € 7150 Em stock
M3
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0403 € - 0,0424 € 100 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3681 € - 0,3874 € 13546 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0379 € - 0,04 € 8084 Em stock
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0314 € - 0,033 € 30 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 839 Em stock
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1962 € - 0,2065 € 21787 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0306 € - 0,0323 € 1686 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0631 € - 0,0665 € 2378 Em stock
M3
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039762

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2004 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Preto

10038673

Intervalo de preços
0,0303 € - 0,0288 €

Níveis de stock
19420 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 30.0 mm PP Natural

10038734

Intervalo de preços
0,0766 € - 0,0728 €

Níveis de stock
9042 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de máquina;Cabeça cilíndrica;Cabeça ranhurada;M3;6.0 mm;Nylon 6/6;Preto

10038345

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Preto

10038437

Intervalo de preços
0,0266 € - 0,0253 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038314

Intervalo de preços
0,0357 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038352

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0398 €

Níveis de stock
6918 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natural

10038390

Intervalo de preços
0,0369 € - 0,0352 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038420

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038321

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038468

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0403 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Natural

10038550

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
13546 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0379 €

Níveis de stock
8084 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natural

10038598

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0314 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de máquina Cabeça plana Cabeça ranhurada M3 8.0 mm PA Preto

10038369

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,1962 €

Níveis de stock
21787 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Intervalo de preços
0,0323 € - 0,0306 €

Níveis de stock
1686 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038505

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Intervalo de preços
0,0994 € - 0,0945 €

Níveis de stock
4285 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural