Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2126 € - 0,2239 € 1500 Em stock
M8
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2498 € - 0,263 € 58 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3947 € - 0,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0809 € - 0,0851 € 900 Em stock
M3
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1162 € - 0,1224 € 7300 Em stock
M10
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0397 € 16048 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0296 € - 0,0312 € 19320 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0328 € - 0,0346 € 68 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0392 € - 0,0412 € 8048 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3599 € - 0,3789 € 1047 Em stock
M10
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6296 € - 0,6628 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0968 € - 0,102 € 9453 Em stock
M2
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,357 € - 0,3758 € 200 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1737 € - 0,1828 € 1137 Em stock
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4616 € - 0,4859 € 5750 Em stock
M10
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2058 € - 0,2166 € 500 Em stock
M16
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3669 € - 0,3862 € 460 Em stock
M10
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3696 € - 0,3891 € 248 Em stock
M10
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0616 € - 0,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0903 € - 0,095 € 11078 Em stock
M2.5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M8 70.0 mm Nylon Natural

10039748

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038659

Intervalo de preços
0,263 € - 0,2498 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M12 50.0 mm Nylon Natural

10039670

Intervalo de preços
0,4155 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039717

Intervalo de preços
0,0851 € - 0,0809 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039755

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1162 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Preto

10038635

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
16048 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Preto

10038673

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0296 €

Níveis de stock
19320 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10038642

Intervalo de preços
0,0346 € - 0,0328 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10038680

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0392 €

Níveis de stock
8048 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 50.0 mm Nylon Natural

10039687

Intervalo de preços
0,6628 € - 0,6296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039724

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0968 €

Níveis de stock
9453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038697

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 20.0 mm PP Natural

10039595

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
1137 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10039632

Intervalo de preços
0,4859 € - 0,4616 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039762

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2058 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039618

Intervalo de preços
0,3862 € - 0,3669 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 70.0 mm Nylon Natural

10039656

Intervalo de preços
0,3891 € - 0,3696 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039700

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039731

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
11078 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural