Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
M2
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3504 € - 0,3689 € 1047 Em stock
M10
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,161 € - 0,1696 € 80 Em stock
M10
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,613 € - 0,6453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
50.0 mm
Cabeça ranhurada
1,2162 € - 1,2786 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1334 € - 0,1403 € 250 Em stock
M3
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1334 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1623 € - 0,1709 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4607 € - 0,4844 € 500 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1395 € - 0,1467 € 250 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1351 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1407 € - 0,1481 € 902 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2152 € - 0,2264 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1334 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1395 € - 0,1467 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1407 € - 0,1481 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1351 € - 0,1425 € 225 Em stock
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1296 € - 0,1362 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6554 € - 0,6898 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 13
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038307


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039601

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 50.0 mm Nylon Natural

10039687

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10401613

Intervalo de preços
1,2786 € - 1,2162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 5.0 mm Nylon Natural

10400852

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1334 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10400920

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 30.0 mm Nylon Natural

10400982

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon Natural

10401446

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4607 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10400951

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10401033

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10401095

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
902 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10401156

Intervalo de preços
0,2264 € - 0,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon Preto

10400876

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Preto

10400968

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Preto

10401101

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10401064

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1351 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10400883

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon Natural

10401569

Intervalo de preços
0,6898 € - 0,6554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Preto

10401224

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto