Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0401 € - 0,0423 € 31304 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,041 € - 0,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0744 € - 0,0783 € 785 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1082 € - 0,114 € 24083 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0879 € - 0,0925 € 9150 Em stock
M3
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1244 € - 0,1309 € 15080 Em stock
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5263 € - 0,5543 € 7155 Em stock
M8
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0424 € - 0,0445 € 1239 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0939 € - 0,0989 € 3712 Em stock
M5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0398 € - 0,0418 € 7918 Em stock
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,034 € - 0,0357 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0253 € - 0,0266 € 1100 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0261 € - 0,0273 € 44870 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4494 € - 0,4731 € 5750 Em stock
M10
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,41 € - 0,4316 € 2573 Em stock
M12
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3599 € - 0,3788 € 248 Em stock
M10
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,037 € 9250 Em stock
M2.5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0879 € - 0,0925 € 13078 Em stock
M2.5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3504 € - 0,3689 € 1047 Em stock
M10
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,613 € - 0,6453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
50.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 13
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038567

Intervalo de preços
0,0423 € - 0,0401 €

Níveis de stock
31304 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038611

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039441

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Preto

10039489

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1082 €

Níveis de stock
24083 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038321

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
9150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon Preto

10039526

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1244 €

Níveis de stock
15080 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039564

Intervalo de preços
0,5543 € - 0,5263 €

Níveis de stock
7155 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038628

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0424 €

Níveis de stock
1239 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038765

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0939 €

Níveis de stock
3712 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038352

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0398 €

Níveis de stock
7918 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038314

Intervalo de preços
0,0357 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Preto

10038437

Intervalo de preços
0,0266 € - 0,0253 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon Preto

10038475

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0261 €

Níveis de stock
44870 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10039632

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,4494 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M12 40.0 mm Nylon Natural

10039663

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,41 €

Níveis de stock
2573 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 70.0 mm Nylon Natural

10039656

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3599 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039694

Intervalo de preços
0,037 € - 0,0351 €

Níveis de stock
9250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039731

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
13078 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10039649

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1047 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M16 50.0 mm Nylon Natural

10039687

Intervalo de preços
0,6453 € - 0,613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    23.0 mm
  • Altura da cabeça
    9.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural