Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm PP Natural

Referência da Essentra:

10401880

Número de peça do fabricante:

540070000011

200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1333 €
500 + 0,1266 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,33 €

100 x 0,1333 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 8.5 mm
Altura da cabeça 3.3 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Material PP
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas DIN, ISO, UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos