Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M3 40.0 mm Nylon Natural

Referência da Essentra:

10401002

Número de peça do fabricante:

536014500002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2251 €
1250 + 0,2139 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

56,28 €

250 x 0,2251 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 6.0 mm
Altura da cabeça 2.4 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M3
Cor Natural
Material Nylon
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas RoHS, DIN, ISO
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos