Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas to ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10399118

Número de peça do fabricante:

50M060100D035

700 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0844 €
5000 - 19999 0,076 €
20000 + 0,0684 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

84,40 €

1000 x 0,0844 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.9 mm
Comprimento da rosca 35.0 mm
Tamanho da rosca M6 x 1.0
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas REACH, RoHS, UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos