Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Aço suave Branco

Este parafuso escareado de fenda é fabricado em aço com banho de zinco. Consulte as normas DIN 963 e ISO 2009.
Referência da Essentra:

10183090

Número de peça do fabricante:

080051240952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,114 €
1250 + 0,1083 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

28,50 €

250 x 0,114 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.5 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Branco
Terminar Banhado a zinco
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça com dentes metálicos
Especificações DIN 963
Código do material 7318190090
Especificações DIN 963

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos