Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10051887

Número de peça do fabricante:

0100870000VR

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2307 €
2500 + 0,2193 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

115,35 €

500 x 0,2307 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada com apoio
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Código do material 3926909790
Especificações DIN 963
Especificações NF E 25-123
Especificações ISO 2009

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos