Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10051436

Número de peça do fabricante:

0100430001VR

12470 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0625 €
500 + 0,0594 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

6,25 €

100 x 0,0625 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 3.3 mm
Comprimento da rosca 12.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada com apoio
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Código do material 3926909790
Especificações DIN 963
Especificações ISO 2009
Especificações NF E 25-123

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos