Menu Procurar

Parafusos de máquina - cilíndricos arredondados

Em stock

Semelhante aos parafusos cabeça de panela ou de cabeça de queijo, mas com um topo convexo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0562 € - 0,0694 € 4000 Em stock
M5 x 0.8
25.0 mm
Chave cruzada
0,0336 € - 0,0415 € 1000 Em stock
M2 x 0.4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0377 € - 0,0465 € 1000 Em stock
M4 x 0.7
25.0 mm
Chave cruzada
0,0596 € - 0,0736 € 2000 Em stock
M5 x 0.8
6.0 mm
Chave cruzada
0,0446 € - 0,0551 € 2000 Em stock
M5 x 0.8
15.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,033 € - 0,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0407 € - 0,0503 € 4000 Em stock
M5 x 0.8
12.0 mm
Chave cruzada
0,037 € - 0,0457 € 448 Em stock
M4 x 0.7
12.0 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0429 € - 0,0529 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
5.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297438

Intervalo de preços
0,0694 € - 0,0562 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294291

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294338

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296882

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0377 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297360

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0596 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297407

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0446 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294949

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294901

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294345

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294307

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294260

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297391

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0407 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296851

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295687

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295724

Intervalo de preços
0,0529 € - 0,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296219

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294956

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294918

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296257

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295649

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural