Menu Procurar

Parafusos de máquina - cilíndricos arredondados

Em stock

Semelhante aos parafusos cabeça de panela ou de cabeça de queijo, mas com um topo convexo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,4617 € - 1,5392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Chave cruzada
1,1948 € - 1,2572 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
60.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Chave cruzada
0,0361 € - 0,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
6.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 2000 Em stock
M3 x 0.5
6.0 mm
Chave cruzada
0,0808 € - 0,0997 € 995 Em stock
M5 X 0.8
35.0 mm
Chave cruzada
0,0644 € - 0,0796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
8.0 mm
Chave cruzada
0,0685 € - 0,0846 € 2052 Em stock
M6 X 1.0
20.0 mm
Chave cruzada
0,0656 € - 0,081 € 476 Em stock
M6 X 1.0
10.0 mm
Chave cruzada
0,1125 € - 0,1389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
35.0 mm
Chave cruzada
0,10 € - 0,1235 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
60.0 mm
Chave cruzada
0,0621 € - 0,0767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0571 € - 0,0706 € 1495 Em stock
M5 X 0.8
30.0 mm
Chave cruzada
0,037 € - 0,0457 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 X 0.7
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0431 € - 0,0533 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 X 0.8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0458 € - 0,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 X 0.8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0668 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 X 0.8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0889 € - 0,1098 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 X 1.0
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M10 60.0 mm Nylon Natural

10375341

Intervalo de preços
1,5392 € - 1,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M8 60.0 mm Nylon Natural

10375310

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295014

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296370

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294376

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295779

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297452

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0808 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297957

Intervalo de preços
0,0796 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297995

Intervalo de preços
0,0846 € - 0,0685 €

Níveis de stock
2052 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297964

Intervalo de preços
0,081 € - 0,0656 €

Níveis de stock
476 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298039

Intervalo de preços
0,1389 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298077

Intervalo de preços
0,1235 € - 0,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297780

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297445

Intervalo de preços
0,0706 € - 0,0571 €

Níveis de stock
1495 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.45 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296745

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 X 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297278

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297315

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297353

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.4 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 X 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297865

Intervalo de preços
0,1098 € - 0,0889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297827

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 X 1.0
  • Cor
    Natural