Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.
Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Comprimento da rosca | Tipo de drive | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0688 € - 0,0725 € | 444 Em stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0625 € - 0,0658 € | 3774 Em stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0678 € - 0,0713 € | 2005 Em stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1171 € - 0,1232 € | 8300 Em stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0813 € - 0,0856 € | 889 Em stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0225 € - 0,0237 € | 98 Em stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0734 € - 0,0771 € | 731 Em stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0639 € - 0,0672 € | 1496 Em stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0652 € - 0,0686 € | 5852 Em stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 10054468 | 0,0294 € - 0,0311 € | 152 Em stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
|
| 0,0396 € - 0,0417 € | 6419 Em stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0285 € - 0,03 € | 68 Em stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1052 € - 0,1108 € | 717 Em stock |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1107 € - 0,1165 € | 471 Em stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1219 € - 0,1284 € | 1997 Em stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0669 € - 0,0705 € | 568 Em stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0305 € - 0,0321 € | 202 Em stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1094 € - 0,1152 € | 8737 Em stock |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,1146 € - 0,1206 € | 20253 Em stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
| 0,0905 € - 0,0953 € | 7018 Em stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Cabeça ranhurada
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar