Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1719 € - 0,1809 € 76 Em stock
M8
30.0 mm
Chave cruciforme
0,1262 € - 0,1329 € 9181 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0597 € - 0,0628 € 14743 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1052 € - 0,1108 € 717 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1107 € - 0,1165 € 471 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1013 € - 0,1067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,295 € - 0,3106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1291 € - 0,1359 € 3991 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,1609 € - 0,1695 € 13294 Em stock
M8
20.0 mm
Chave cruciforme
0,0413 € - 0,0434 € 924 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € 610 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0625 € - 0,0658 € 3774 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0639 € - 0,0672 € 1496 Em stock
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0664 € - 0,0699 € 432 Em stock
M5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0672 € - 0,0708 € 7531 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0989 € - 0,1041 € 1018 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0669 € - 0,0705 € 6568 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0898 € - 0,0946 € 9638 Em stock
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0285 € - 0,03 € 39 Em stock
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0688 € - 0,0725 € 1444 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Chave cruciforme M8 30.0 mm PA Preto

10066065

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1719 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Natural

10054819

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1262 €

Níveis de stock
9181 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
14743 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon Preto

10054703

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1052 €

Níveis de stock
717 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon Natural

10054741

Intervalo de preços
0,1165 € - 0,1107 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon Branco

10116999

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Branco
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
3991 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruciforme M8 20.0 mm PA Preto

10066034

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1609 €

Níveis de stock
13294 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10054406

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0413 €

Níveis de stock
924 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10054369

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
610 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10054352

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0625 €

Níveis de stock
3774 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10054390

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10054444

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
432 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10054482

Intervalo de preços
0,0708 € - 0,0672 €

Níveis de stock
7531 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Natural

10054529

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,0989 €

Níveis de stock
1018 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10054475

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0669 €

Níveis de stock
6568 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10054567

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,0898 €

Níveis de stock
9638 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon Preto

10054437

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon Natural

10054376

Intervalo de preços
0,0725 € - 0,0688 €

Níveis de stock
1444 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural