Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0305 € - 0,0321 € 202 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1094 € - 0,1152 € 8737 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0413 € - 0,0434 € 924 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1107 € - 0,1165 € 471 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0715 € - 0,0753 € 25726 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0955 € - 0,1006 € 55 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,072 € - 0,0757 € 250 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1031 € - 0,1086 € 9000 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1291 € - 0,1359 € 3991 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,0703 € - 0,074 € 23380 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1262 € - 0,1329 € 9181 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0989 € - 0,1041 € 968 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1025 € - 0,1079 € 1519 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0893 € - 0,094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1528 € - 0,161 € 3500 Em stock
M6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1013 € - 0,1067 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1719 € - 0,1809 € 76 Em stock
M8
30.0 mm
Chave cruciforme
0,295 € - 0,3106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1759 € - 0,1852 € 800 Em stock
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1395 € - 0,1468 € 5362 Em stock
M6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054512

Intervalo de preços
0,0321 € - 0,0305 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10054550

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,1094 €

Níveis de stock
8737 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054406

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0413 €

Níveis de stock
924 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054741

Intervalo de preços
0,1165 € - 0,1107 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054598

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0715 €

Níveis de stock
25726 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054635

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0955 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054611

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054666

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,1031 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
3991 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Preto

10054642

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0703 €

Níveis de stock
23380 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054819

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1262 €

Níveis de stock
9181 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054529

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,0989 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054604

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054734

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon Branco

10116999

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Branco
Parafuso Chave cruciforme M8 30.0 mm PA Preto

10066065

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1719 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054833

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,1759 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054727

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,1395 €

Níveis de stock
5362 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural