Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0564 € - 0,0594 € 250 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,051 € - 0,0536 € 15750 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0387 € - 0,0408 € 125 Em stock
M4 
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,126 € - 0,1322 € 250 Em stock
M6 
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1242 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0523 € - 0,0551 € 500 Em stock
M4 
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1406 € - 0,1476 € 465 Em stock
M6 
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,047 € - 0,0494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1096 € - 0,1153 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0708 € - 0,0746 € 121 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1149 € - 0,1211 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0575 € - 0,0605 € 5000 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1503 € - 0,1578 € 250 Em stock
M5 
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,055 € - 0,0579 € 50 Em stock
M5 
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1418 € - 0,1492 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0549 € - 0,0577 € 195 Em stock
M5
10. mm
Cabeça ranhurada
0,1136 € - 0,1198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
22.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0497 € - 0,0523 € 300 Em stock
M4 
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1136 € - 0,1194 € 536 Em stock
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,1431 € - 0,1506 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Natural

10367018

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0564 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10366936

Intervalo de preços
0,0536 € - 0,051 €

Níveis de stock
15750 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4  16.0 mm Nylon Preto

10366943

Intervalo de preços
0,0408 € - 0,0387 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6  30.0 mm Nylon Preto

10367216

Intervalo de preços
0,1322 € - 0,126 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Natural

10367162

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4  20.0 mm Nylon Preto

10366967

Intervalo de preços
0,0551 € - 0,0523 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6  40.0 mm Nylon Preto

10367230

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1406 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10366981

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10367070

Intervalo de preços
0,1153 € - 0,1096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10366974

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6  20.0 mm Nylon Preto

10367179

Intervalo de preços
0,1211 € - 0,1149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10367049

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0575 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5  30.0 mm Nylon Preto

10367087

Intervalo de preços
0,1578 € - 0,1503 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5  10.0 mm Nylon Preto

10367001

Intervalo de preços
0,0579 € - 0,055 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon Natural

10367223

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10. mm Nylon Natural

10366998

Intervalo de preços
0,0577 € - 0,0549 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10. mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 22.0 mm Nylon Natural

10367186

Intervalo de preços
0,1198 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4  10.0 mm Nylon Preto

10366912

Intervalo de preços
0,0523 € - 0,0497 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10367261

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,1136 €

Níveis de stock
536 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon Natural

10367094

Intervalo de preços
0,1506 € - 0,1431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural