Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,3029 € - 0,319 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1326 € - 0,1396 € 3991 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,1081 € - 0,1138 € 617 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0613 € - 0,0645 € 12743 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1053 € - 0,1108 € 1519 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,104 € - 0,1095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0735 € - 0,0774 € 23726 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1146 € - 0,1207 € 1319 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0981 € - 0,1033 € 55 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,102 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0835 € - 0,0879 € 889 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0843 € - 0,0887 € 3859 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,127 € - 0,1337 € 901 Em stock
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1296 € - 0,1365 € 9181 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1569 € - 0,1653 € 400 Em stock
M6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1137 € - 0,1197 € 471 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1446 € - 0,1522 € 173 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1143 € - 0,1202 € 15979 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1326 € - 0,1396 € 33098 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,1252 € - 0,1318 € 1997 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1326 €

Níveis de stock
3991 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054703

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
617 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm PC Transparente

10116951

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
12743 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1053 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon Branco

10116999

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Branco
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054598

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0735 €

Níveis de stock
23726 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054765

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,1146 €

Níveis de stock
1319 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054635

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054772

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054581

Intervalo de preços
0,0879 € - 0,0835 €

Níveis de stock
889 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054628

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0843 €

Níveis de stock
3859 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054802

Intervalo de preços
0,1337 € - 0,127 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054819

Intervalo de preços
0,1365 € - 0,1296 €

Níveis de stock
9181 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054710

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054741

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,1137 €

Níveis de stock
471 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054758

Intervalo de preços
0,1522 € - 0,1446 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054826

Intervalo de preços
0,1202 € - 0,1143 €

Níveis de stock
15979 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Preto

10087213

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,1326 €

Níveis de stock
33098 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054789

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,1252 €

Níveis de stock
1997 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural