Menu Procurar

Thrust Screws - Plastic Pad

Em stock

These plastic pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the plastic pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: Steel Series Code: SR34160

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
44 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d2 A/F l2 d1 Comprar
15 Em stock
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
Solicite o prazo de entrega aqui
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,5347 € - 2,0497 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5141 € - 2,0188 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,5141 € - 2,0188 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
Solicite o prazo de entrega aqui
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
Solicite o prazo de entrega aqui
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • de 3
Parafuso de pressão M8 26.6 1.6 Aço

20254902


Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M8 21.6 1.6 Aço

20255084


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M12 102.1 2.1 Aço

20255558


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M4 17.0 1.0 Aço

20255428


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M5 11.0 1.0 Aço

20255459


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M5 17.0 1.0 Aço

20255473


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M5 13.0 1.0 Aço

20255466


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M4 21.0 1.0 Aço

20255435


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M4 13.0 1.0 Aço

20255411

Intervalo de preços
2,0497 € - 1,5347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M5 9.0 1.0 Aço

20255442


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M4 11.0 1.0 Aço

20255404

Intervalo de preços
2,0188 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M5 26.0 1.0 Aço

20255480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M10 81.9 1.9 Aço

20255299


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M4 9.0 1.0 Aço

20255398

Intervalo de preços
2,0188 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M6 11.3 1.3 Aço

20255060


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 13.3 1.3 Aço

20255091


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M6 17.3 1.3 Aço

20255107


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M12 65.1 2.1 Aço

20255343


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M10 17.9 1.9 Aço

20255220


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M5 21.0 1.0 Aço

20255374


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5