Menu Procurar

Swing Bolts

Em produção

These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.

The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.

It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.

  • It features a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke.
  • The swing motion of the arm, secures components swiftly, and saves significant time and effort.
  • Used in automotive, construction, and manufacturing applications.
Material: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Series Code: SR18822, SR18830

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tolerance d1 d3 Material d2 l2 Comprar
4,3054 € - 5,3766 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Aço tratado termicamente
10.0
26.0
5,0985 € - 6,3757 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Aço tratado termicamente
8.0
22.0
6,7053 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
High Tolerance
M5
12.0
Aço inoxidável 304
5.0
32.0
4,429 € - 5,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Aço tratado termicamente
8.0
22.0
11,8141 € - 14,7702 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
38.0
12,9883 € - 16,2328 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
44.0
8,0134 € - 10,0116 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
2,7913 € - 3,4917 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
3,5947 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
11,1034 € - 13,8844 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
38.0
9,5584 € - 11,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
38.0
18,7563 € - 23,4428 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Aço tratado termicamente
18.0
52.0
32,6098 € - 40,7571 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Aço tratado termicamente
22.0
60.0
4,2127 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Aço tratado termicamente
8.0
22.0
12,2673 € - 16,3564 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
High Tolerance
M8
18.0
Aço inoxidável 304
8.0
32.0
15,3161 € - 19,1477 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Aço tratado termicamente
18.0
46.0
16,4491 € - 20,5588 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Aço tratado termicamente
18.0
46.0
7,1585 € - 8,9507 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
28,0778 € - 37,4405 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
High Tolerance
M16
32.0
Aço inoxidável 304
16.0
50.0
15,0071 € - 20,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Aço inoxidável 304
10.0
40.0
  • de 3
Parafuso oscilante M10 50.0 12.0 Aço tratado termicamente

20198435

Intervalo de preços
5,3766 € - 4,3054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M8 100.0 9.0 Aço tratado termicamente

20198183

Intervalo de preços
6,3757 € - 5,0985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M5 50.0 6.0 Aço inoxidável 304

20198411

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M8 80.0 9.0 Aço tratado termicamente

20198176

Intervalo de preços
5,5414 € - 4,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M16 120.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198312

Intervalo de preços
14,7702 € - 11,8141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M16 150.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198329

Intervalo de preços
16,2328 € - 12,9883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M12 120.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198275

Intervalo de preços
10,0116 € - 8,0134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M5 25.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198053

Intervalo de preços
3,4917 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M6 50.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198114

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M16 100.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198305

Intervalo de preços
13,8844 € - 11,1034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M16 60.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198282

Intervalo de preços
11,948 € - 9,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M20 160.0 22.0 Aço tratado termicamente

20198350

Intervalo de preços
23,4428 € - 18,7563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Parafuso oscilante M24 160.0 25.0 Aço tratado termicamente

20198398

Intervalo de preços
40,7571 € - 32,6098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Parafuso oscilante M8 60.0 9.0 Aço tratado termicamente

20198169

Intervalo de preços
5,2633 € - 4,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M8 75.0 9.0 Aço inoxidável 304

20199494

Intervalo de preços
16,3564 € - 12,2673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M20 100.0 22.0 Aço tratado termicamente

20198336

Intervalo de preços
19,1477 € - 15,3161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Parafuso oscilante M20 120.0 22.0 Aço tratado termicamente

20198343

Intervalo de preços
20,5588 € - 16,4491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Parafuso oscilante M12 80.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198251

Intervalo de preços
8,9507 € - 7,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M16 100.0 17.0 Aço inoxidável 304

20199579

Intervalo de preços
37,4405 € - 28,0778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M10 100.0 12.0 Aço inoxidável 304

20199524

Intervalo de preços
20,0026 € - 15,0071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0