Menu Procurar

Swing Bolts

Em produção

These Swing Bolts, feature a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke. This enables exact adjustment and flexibility. This eye provides easy bolt manoeuvrability, making it simple to tighten or loosen the fastening.

The swing motion of the arm not only secures components swiftly and conveniently but also saves significant time and effort. Ideal for applications that require frequent disassembly and reassembly, the threaded bolt ensures a robust connection between components, minimizing the risk of loosening or failure during operation.

It is simple to install and dismantle by hand initially, then with tools; once the hinged section is in place, it may be swung into a locked position with the threaded end secured. They are often utilised in heavy-duty industries such as machine guarding, automotive, construction, and manufacturing.

  • It features a threaded rod with an eye (ream) at the head, producing a smooth bearing for the yoke.
  • The swing motion of the arm, secures components swiftly, and saves significant time and effort.
  • Used in automotive, construction, and manufacturing applications.
Material: Heat Treated Steel, 304 Stainless Steel Series Code: SR18822, SR18830

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tolerance d1 d3 Material d2 l2 Comprar
3,3166 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
4,2539 € - 5,3148 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
4,017 € - 5,0161 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
3,1724 € - 3,9655 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
5,2118 € - 6,5199 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Aço tratado termicamente
10.0
26.0
6,3654 € - 7,9619 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
3,8522 € - 4,8204 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
6,3654 € - 7,9619 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Aço tratado termicamente
10.0
26.0
5,4796 € - 6,8495 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Aço tratado termicamente
10.0
26.0
4,3878 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Aço tratado termicamente
8.0
22.0
2,7913 € - 3,4917 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
7,1585 € - 8,9507 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
3,5947 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Aço tratado termicamente
6.0
18.0
2,9046 € - 3,6359 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
4,12 € - 5,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Aço tratado termicamente
5.0
16.0
7,5808 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Aço tratado termicamente
12.0
30.0
5,9637 € - 7,4572 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Aço tratado termicamente
10.0
26.0
9,5584 € - 11,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Aço tratado termicamente
16.0
38.0
3,8831 € - 4,8513 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Aço tratado termicamente
8.0
22.0
36,9564 € - 46,1955 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Aço tratado termicamente
22.0
60.0
  • de 3
Parafuso oscilante M6 40.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198107

Intervalo de preços
4,1509 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M6 60.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198121

Intervalo de preços
5,3148 € - 4,2539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    60.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M5 30.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198060

Intervalo de preços
5,0161 € - 4,017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M6 30.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198091

Intervalo de preços
3,9655 € - 3,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M10 60.0 12.0 Aço tratado termicamente

20198190

Intervalo de preços
6,5199 € - 5,2118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    60.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M12 50.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198237

Intervalo de preços
7,9619 € - 6,3654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M6 80.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198138

Intervalo de preços
4,8204 € - 3,8522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    80.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M10 120.0 12.0 Aço tratado termicamente

20198220

Intervalo de preços
7,9619 € - 6,3654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    120.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M10 75.0 12.0 Aço tratado termicamente

20198206

Intervalo de preços
6,8495 € - 5,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    75.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M8 50.0 9.0 Aço tratado termicamente

20198152

Intervalo de preços
5,4899 € - 4,3878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M5 25.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198053

Intervalo de preços
3,4917 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M12 80.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198251

Intervalo de preços
8,9507 € - 7,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M6 50.0 7.0 Aço tratado termicamente

20198114

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Parafuso oscilante M5 35.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198077

Intervalo de preços
3,6359 € - 2,9046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M5 40.0 6.0 Aço tratado termicamente

20198084

Intervalo de preços
5,15 € - 4,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Parafuso oscilante M12 100.0 14.0 Aço tratado termicamente

20198268

Intervalo de preços
9,476 € - 7,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Parafuso oscilante M10 100.0 12.0 Aço tratado termicamente

20198213

Intervalo de preços
7,4572 € - 5,9637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Parafuso oscilante M16 60.0 17.0 Aço tratado termicamente

20198282

Intervalo de preços
11,948 € - 9,5584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Parafuso oscilante M8 40.0 9.0 Aço tratado termicamente

20198145

Intervalo de preços
4,8513 € - 3,8831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Parafuso oscilante M24 200.0 25.0 Aço tratado termicamente

20198404

Intervalo de preços
46,1955 € - 36,9564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tolerance
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    200.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0