Menu Procurar

Parafuso oscilante M24 200.0 25.0 Aço tratado termicamente

Este parafuso oscilante de aço é utilizado para levantar, içar e suster pesos. Conta com uma haste roscada com um olhal na cabeça. A sua tolerância e força fazem com que seja excelente para aplicações de fabrico.
Referência da Essentra:

20198404

Número de peça do fabricante:

20198404

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 47,4428 €
10 - 14 42,7038 €
15 - 24 40,3237 €
25 + 37,9542 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

47,44 €

1 x 47,4428 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tolerance Standard Tolerance
d1 M24
l1 200.0
d2 22.0
d3 45.0
l2 60.0
w1 25.0
Weight g 787.0
Material Aço tratado termicamente
Padrão DIN 444

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos