Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1666 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,1724 € - 0,1814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Preto
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,2973 € - 0,3127 € 657 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,4267 € - 0,4488 € 800 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
1,103 € - 1,1606 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
0,525 € - 0,5527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Preto
PA
20.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

10329016

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Preto

10329054

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10329221

Intervalo de preços
0,3127 € - 0,2973 €

Níveis de stock
657 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 40.0 mm PA Natural

10329283

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4267 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 80.0 mm PA Natural

10329351

Intervalo de preços
1,1606 € - 1,103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Preto

10329399

Intervalo de preços
0,5527 € - 0,525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto