Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1543 € - 0,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Preto
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,1653 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Preto
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,1666 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Preto
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,2016 € - 0,2122 € 665 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,2584 € - 0,2721 € 500 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
0,1627 € - 0,1711 € 5222 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,2851 € - 0,2995 € 277 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,4267 € - 0,4488 € 18 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
PA
40.0 mm
Chave sextavada
0,3935 € - 0,4145 € 30398 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,1487 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,1403 € - 0,1476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
6.0 mm
Chave sextavada
0,1543 € - 0,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,1611 € - 0,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Preto
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,135 € - 0,1421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
8.0 mm
Chave sextavada
0,1724 € - 0,1814 € 300 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,1766 € - 0,1859 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,1808 € - 0,1901 € 470 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,2973 € - 0,3127 € 474 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,3935 € - 0,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,9769 € - 1,0281 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
65.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm PA Preto

10328910

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 30.0 mm PA Preto

10328965

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Preto

10329023

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PA Natural

10329061

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 40.0 mm PA Natural

10329115

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2584 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PA Natural

10329184

Intervalo de preços
0,1711 € - 0,1627 €

Níveis de stock
5222 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PA Natural

10329238

Intervalo de preços
0,2995 € - 0,2851 €

Níveis de stock
277 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 40.0 mm PA Preto

10329290

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4267 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm PA Natural

10329368

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
30398 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm PA Natural

10328811

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm PA Natural

10328859

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 12.0 mm PA Natural

10328897

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Preto

10328934

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 8.0 mm PA Natural

10329009

Intervalo de preços
0,1421 € - 0,135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Natural

10329047

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PA Natural

10329085

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PA Natural

10329160

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1808 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10329214

Intervalo de preços
0,3127 € - 0,2973 €

Níveis de stock
474 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm PA Natural

10329269

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 65.0 mm PA Natural

10329337

Intervalo de preços
1,0281 € - 0,9769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural