Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
4,5538 € - 4,7971 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
2,6529 € - 2,7968 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
5,1621 € - 5,4276 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
15.0 mm
Cabeça ranhurada
3,9244 € - 4,1233 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0912 € - 0,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3239 € - 0,3405 € 396 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3869 € - 0,4068 € 1007 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1723 € - 0,1814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2841 € - 0,2985 € 2536 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2906 € - 0,3062 € 5766 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,734 € - 0,7727 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1.75 mm
Natural
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2586 € - 0,2719 € 65 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2863 € - 0,3017 € 200 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PVDF
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0355 € - 0,0438 € 378 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0703 € - 0,0868 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,071 € - 0,0876 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0577 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0297 € - 0,0313 € 2992 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0311 € 145 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PEEK Castanho

10359730

Intervalo de preços
4,7971 € - 4,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm PEEK Marrom

10359778

Intervalo de preços
2,7968 € - 2,6529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 15.0 mm PEEK Marrom

10359815

Intervalo de preços
5,4276 € - 5,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm PEEK Marrom

10359853

Intervalo de preços
4,1233 € - 3,9244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PP Natural

10040577

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm PP Natural

10040812

Intervalo de preços
0,3405 € - 0,3239 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm PP Natural

10041024

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3869 €

Níveis de stock
1007 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm PVDF Natural

10039939

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 30.0 mm PVDF Natural

10040140

Intervalo de preços
0,2985 € - 0,2841 €

Níveis de stock
2536 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PVDF Natural

10040331

Intervalo de preços
0,3062 € - 0,2906 €

Níveis de stock
5766 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm PP Natural

10041062

Intervalo de preços
0,7727 € - 0,734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PVDF Natural

10040010

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,2586 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PVDF Natural

10040225

Intervalo de preços
0,3017 € - 0,2863 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396797

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
378 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397671

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399293

Intervalo de preços
0,0868 € - 0,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324592

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398647

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040089

Intervalo de preços
0,0313 € - 0,0297 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039915

Intervalo de preços
0,0311 € - 0,0295 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto