Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10402092

Número de peça do fabricante:

541062500046

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,7607 €
125 + 3,5736 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

94,02 €

25 x 3,7607 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Material PVDF
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso de cabeça
Especificações ISO 4017, DIN933
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos