Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10294543

Número de peça do fabricante:

50M020040J008

2738 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0426 €
5000 - 19999 0,0383 €
20000 + 0,0345 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

42,60 €

1000 x 0,0426 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 3.2 mm
Altura da cabeça 1.6 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Tamanho da rosca M2 x 0.4
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Especificações DIN 933, NF E 24017
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos