Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M16 50.0 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10329764

Número de peça do fabricante:

079165000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 4,0239 €
125 + 3,8225 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

100,60 €

25 x 4,0239 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 24.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M16
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos