Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M4 35.0 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10328972

Número de peça do fabricante:

079043500002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1653 €
2500 + 0,1569 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

82,65 €

500 x 0,1653 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 7.0 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Comprimento da rosca 35.0 mm
Tamanho da rosca M4
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos