Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M10 150.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é parcialmente roscado e é fabricado em nylon natural. É utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo unidades elétricas e eletrónicas. Consulte a norma DIN 931 apenas para fins de orientação.
Referência da Essentra:

10041376

Número de peça do fabricante:

0025950000VR

142 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
125 - 624 1,2292 €
625 + 1,1677 €
Embalagem padrão: 125

Encomendar em múltiplos de 125

Preço total:

153,65 €

125 x 1,2292 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 17.0 mm
Altura da cabeça 6.4 mm
Comprimento da rosca 150.0 mm
Tamanho da rosca M10
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos