Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040706
0020680000VR
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1422 € |
| 5000 + | 0,135 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distância entre superfícies | 13.0 mm |
|---|---|
| Distância entre superfícies | 0.512 in |
| Altura da cabeça | 0.217 in |
| Altura da cabeça | 5.5 mm |
| Comprimento da rosca | 0.63 in |
| Comprimento da rosca | 16.0 mm |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabeça | Cabeça sextavada |
| Tipo de parafuso | Parafuso totalmente roscado |
| Especificações | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Código do material | 3926909790 |