Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm SS Natural

Parafuso de cabeça sextavada em metal fixador universal em aço carbono ou aço inoxidável. Cumpre os padrões DIN 933, ISO 4017 (metal).
Referência da Essentra:

10329252

Número de peça do fabricante:

079063040952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,4389 €
250 + 0,4169 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

21,95 €

50 x 0,4389 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Material SS
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos