Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm MS Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em aço com banho de zinco. Consulte as normas DIN 933 e ISO 4017.
Referência da Essentra:

10182840

Número de peça do fabricante:

079040840952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1534 €
1250 + 0,1459 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

38,35 €

250 x 0,1534 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 7.0 mm
Altura da cabeça 2.8 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Tamanho da rosca M4
Cor Natural
Terminar Banhado a zinco
Material MS
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos