Menu Procurar

Parafusos de cabeça cilíndrica - cabeça ultrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos de Cabeça Cilíndrica apresenta um cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. As dimensões da altura da cabeça destes parafusos de perfil muito baixo são aproximadamente 1/3 das dos parafusos de cabeça cilíndrica normais. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel. Estes parafusos são adequados para aplicações do setor farmacêutico e outras.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Comprar
4,4805 € - 6,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
1.7
20.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
4,7998 € - 6,8598 € 60 Em stock
M6
8.0
2.0
20.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
4,2539 € - 6,0667 € 139 Em stock
M6
8.0
2.0
10.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
3,5123 € - 5,0161 € 84 Em stock
M6
8.0
2.0
6.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
4,017 € - 5,7371 € 97 Em stock
M5
6.0
1.7
16.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
2,4926 € - 3,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
16.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
6,6126 € - 9,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
16.0
Aço inoxidável 303
16.0
6.0
5,768 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
30.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
5,5826 € - 7,9722 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
40.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
4,532 € - 6,4684 € 92 Em stock
M8
10.0
2.7
12.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
4,2127 € - 6,0049 € 62 Em stock
M8
10.0
2.7
8.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
4,4805 € - 6,3963 € 100 Em stock
M5
6.0
1.7
30.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
4,4805 € - 6,3963 € 100 Em stock
M8
10.0
2.7
10.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
7,9413 € - 11,3403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
30.0
Aço inoxidável 303
16.0
6.0
3,1415 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
40.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
7,9413 € - 11,3403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
40.0
Aço inoxidável 303
16.0
6.0
4,7071 € - 6,7259 € 100 Em stock
M8
10.0
2.7
16.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
6,7362 € - 9,6305 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
2.7
40.0
Aço inoxidável 303
12.0
5.0
6,0873 € - 8,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
10.0
Aço inoxidável 303
16.0
6.0
5,5826 € - 7,9722 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
30.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 20.0 Aço inoxidável 303

20142810

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 20.0 Aço inoxidável 303

20142865

Intervalo de preços
6,8598 € - 4,7998 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142841

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142827

Intervalo de preços
5,0161 € - 3,5123 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142803

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142858

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 16.0 Aço inoxidável 303

20144906

Intervalo de preços
9,4348 € - 6,6126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 303

20144852

Intervalo de preços
8,24 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 303

20144784

Intervalo de preços
7,9722 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

20144814

Intervalo de preços
6,4684 € - 4,532 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 303

20144791

Intervalo de preços
6,0049 € - 4,2127 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 30.0 Aço inoxidável 303

20145491

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 303

20144807

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 30.0 Aço inoxidável 303

20144937

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 303

20145477

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 40.0 Aço inoxidável 303

20144944

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303

20144821

Intervalo de preços
6,7259 € - 4,7071 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 10.0 40.0 Aço inoxidável 303

20144869

Intervalo de preços
9,6305 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 303

20144883

Intervalo de preços
8,7035 € - 6,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 30.0 Aço inoxidável 303

20144777

Intervalo de preços
7,9722 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0