Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5273 € - 0,5553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1071 € - 0,1126 € 549 Em stock
M4
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1502 € - 0,1581 € 3054 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,0931 € - 0,098 € 582 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0782 € - 0,0822 € 136 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1105 € - 0,1163 € 433 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,0861 € - 0,0906 € 7545 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,079 € - 0,0832 € 1140 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1434 € - 0,3171 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,071 € - 0,0747 € 200 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,0803 € - 0,0844 € 5481 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,2301 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2068 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 504 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2081 Em stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,0768 € - 0,0809 € 13981 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,0725 € - 0,0763 € 10446 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Chave plana
0,0837 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,0831 € - 0,0875 € 1800 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,0766 € - 0,0806 € 1591 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M3 8.0 mm PC

10357835

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 30.0 mm PA

10053300

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,1071 €

Níveis de stock
549 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053348

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3054 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 25.0 mm Nylon 6/6

10053386

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0931 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PA

10053584

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0782 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053621

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,1105 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053447

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
7545 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm PA

10058367

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053485

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,071 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053522

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0803 €

Níveis de stock
5481 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10058381

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 30.0 mm PA

10058428

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2068 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PA

10058466

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 30.0 mm PA

10058503

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2081 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 40.0 mm Nylon 6/6

10053423

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
13981 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 8.0 mm PA

10053461

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
10446 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053508

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0766 €

Níveis de stock
1591 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head