Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
3,8707 € - 4,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,2207 € - 1,285 € 4519 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
1,2442 € - 1,3109 € 894 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
1,4209 € - 1,4959 € 117 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M12 30.0 mm Nylon Natural

10376607

Intervalo de preços
4,075 € - 3,8707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 8.0 mm Nylon Natural

10376317

Intervalo de preços
1,285 € - 1,2207 €

Níveis de stock
4519 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 20.0 mm Nylon Natural

10376270

Intervalo de preços
1,3109 € - 1,2442 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 6.0 mm Nylon Natural

10376232

Intervalo de preços
1,4959 € - 1,4209 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão