Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,1583 € - 0,1667 € 267 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2084 € - 0,2193 € 4049 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2626 € - 0,2764 € 3997 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 3652 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € 740 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 11240 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 1180 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € 15000 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,1867 € - 0,1966 € 2068 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,7323 € - 0,7708 € 298 Em stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4818 € - 0,5071 € 571 Em stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3478 € - 0,3659 € 4925 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2585 € - 0,2721 € 938 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 9900 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 663 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 343 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
4049 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
3997 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
3652 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
740 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,1261 €

Níveis de stock
11240 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 40.0 mm Nylon 6/6

10055410

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
2068 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 80.0 mm PA

10055748

Intervalo de preços
0,7708 € - 0,7323 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 40.0 mm PA

10055335

Intervalo de preços
0,5071 € - 0,4818 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Intervalo de preços
0,3659 € - 0,3478 €

Níveis de stock
4925 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 80.0 mm PA

10055502


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 40.0 mm PA

10055540

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1574 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
938 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 16.0 mm PA

10055519

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão