Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
2,5441 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
0.6
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.0
Chave Torx
0.3
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave Torx
0.5
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.20
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave Torx
0.3
2,3072 € - 3,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
3.0
Chave Torx
0.3
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.3
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
8.0
Chave Torx
0.4
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
Chave sextavada
0.10
2,3072 € - 3,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave Torx
0.3
2,3072 € - 3,296 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
0.3
10 Em stock
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.25
3,1003 € - 4,4393 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 316
25.0
Chave Torx
0.6
3,914 € - 5,5929 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 316
10.0
Chave Torx
0.7
2,8428 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 316
16.0
Chave sextavada
0.20
3,1003 € - 4,4393 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.7
3,5844 € - 5,1088 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 316
8.0
Chave Torx
0.7
2,3278 € - 3,3269 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 316
25.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.10
2,1939 € - 3,1312 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave Torx
0.6
  • de 30
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável 316

20206444

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207083

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M4 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206826

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M4 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205959


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206659

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável 316

20206154

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Parafuso tampa M2.5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206703

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207199

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M2 4.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205799


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 8.0 Aço inoxidável 316

20206192

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável 316

20206246

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205744


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável 316

20206475

Intervalo de preços
4,4393 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M6 10.0 Aço inoxidável 316

20206512

Intervalo de preços
5,5929 € - 3,914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M5 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20206062

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206949

Intervalo de preços
4,4393 € - 3,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 316

20206505

Intervalo de preços
5,1088 € - 3,5844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20206086

Intervalo de preços
3,3269 € - 2,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável 316

20205195


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206871

Intervalo de preços
3,1312 € - 2,1939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0