Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.10
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
1,4729 € - 2,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
0.7
1,5141 € - 2,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
25.0
Chave Torx
0.6
1,3802 € - 1,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
8.0
Chave Torx
0.7
1,8746 € - 2,678 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
35.0
Chave Torx
0.6
1,4111 € - 2,0085 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
10.0
Chave Torx
0.6
1,4729 € - 2,1012 € 10 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
0.6
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
0.10
1,4935 € - 2,1424 € 10 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
20.0
Chave Torx
0.6
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
14.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9252 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.25
2,6471 € - 3,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
25.0
Chave sextavada
0.20
2,0806 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.20
2,0806 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.20
2,6471 € - 3,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
20.0
Chave sextavada
0.20
  • de 30
Parafuso tampa M2 5.0 Aço inoxidável 316

20203023

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 6.0 Aço inoxidável 316

20203030

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável 316

20203092

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M6 16.0 Aço inoxidável 303

20202934

Intervalo de preços
2,1012 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável 303

20202880

Intervalo de preços
2,1733 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 303

20202903

Intervalo de preços
1,9673 € - 1,3802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M5 35.0 Aço inoxidável 303

20202996

Intervalo de preços
2,678 € - 1,8746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável 303

20202842

Intervalo de preços
2,0085 € - 1,4111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M5 16.0 Aço inoxidável 303

20202866

Intervalo de preços
2,1012 € - 1,4729 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M3 4.0 Aço inoxidável 316

20203153

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M5 20.0 Aço inoxidável 303

20202873

Intervalo de preços
2,1424 € - 1,4935 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 316

20203245

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 10.0 Aço inoxidável 316

20203252

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 14.0 Aço inoxidável 316

20203276

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 12.0 Aço inoxidável 316

20203269

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M6 6.0 Aço inoxidável 316

20203405

Intervalo de preços
2,9252 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável 316

20203399

Intervalo de preços
3,7801 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável 316

20203320

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável 316

20203313

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M5 20.0 Aço inoxidável 316

20203382

Intervalo de preços
3,7801 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0