Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
3,3321 € - 4,7496 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 316
35.0
Chave Torx
0.6
2,4964 € - 3,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
Chave Torx
0.4
4,7178 € - 6,7382 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 316
20.0
Chave Torx
0.7
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
4.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
30.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
20.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.20
  • de 30
Parafuso tampa M5 35.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207373

Intervalo de preços
4,7496 € - 3,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M3 5.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207175

Intervalo de preços
3,5754 € - 2,4964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Parafuso tampa M6 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207427

Intervalo de preços
6,7382 € - 4,7178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 316

20205256


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205478


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 4.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável 316

20205379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M4 5.0 Aço inoxidável 316

20205201


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204709


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M6 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M8 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204952


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205652


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205720


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205676


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205669


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M6 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205768


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205874


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205775


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8