Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
2,7089 € - 3,8625 € 100 Em stock
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.2
3,0385 € - 4,3363 € 100 Em stock
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
10.0
Chave sextavada
0.4
3,0385 € - 4,3363 € 100 Em stock
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.4
2,8737 € - 4,0994 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.25
3,193 € - 4,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.25
3,193 € - 4,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
30.0
Chave sextavada
0.25
2,1012 € - 2,9973 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.25
2,5956 € - 3,7183 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.25
3,2445 € - 4,635 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.4
3,0385 € - 4,3363 € 88 Em stock
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.4
3,0385 € - 4,3363 € 93 Em stock
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.4
3,193 € - 4,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.25
2,7089 € - 3,8625 € 100 Em stock
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.2
2,0085 € - 2,884 € 100 Em stock
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.1
2,0085 € - 2,884 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
0.1
2,0085 € - 2,884 € 36 Em stock
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.1
2,0703 € - 2,9561 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 303
14.0
Chave sextavada
0.1
2,0703 € - 2,9561 € 100 Em stock
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
0.2
2,0703 € - 2,9561 € 95 Em stock
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.2
2,0703 € - 2,9561 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.1
  • de 30
Parafuso tampa M5 20.0 Aço inoxidável 303

20141165

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,7089 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M8 10.0 Aço inoxidável 303

20141301

Intervalo de preços
4,3363 € - 3,0385 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 8.0 Aço inoxidável 303

20141295

Intervalo de preços
4,3363 € - 3,0385 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M6 16.0 Aço inoxidável 303

20141233

Intervalo de preços
4,0994 € - 2,8737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M6 20.0 Aço inoxidável 303

20141257

Intervalo de preços
4,5629 € - 3,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M6 30.0 Aço inoxidável 303

20141271

Intervalo de preços
4,5629 € - 3,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M6 6.0 Aço inoxidável 303

20141189

Intervalo de preços
2,9973 € - 2,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 303

20141196

Intervalo de preços
3,7183 € - 2,5956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável 303

20141394

Intervalo de preços
4,635 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M8 12.0 Aço inoxidável 303

20141318

Intervalo de preços
4,3363 € - 3,0385 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 16.0 Aço inoxidável 303

20141332

Intervalo de preços
4,3363 € - 3,0385 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável 303

20141264

Intervalo de preços
4,5629 € - 3,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável 303

20141172

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,7089 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M2 8.0 Aço inoxidável 303

20140823

Intervalo de preços
2,884 € - 2,0085 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 5.0 Aço inoxidável 303

20140939

Intervalo de preços
2,884 € - 2,0085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável 303

20140946

Intervalo de preços
2,884 € - 2,0085 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 14.0 Aço inoxidável 303

20140984

Intervalo de preços
2,9561 € - 2,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 18.0 Aço inoxidável 303

20141073

Intervalo de preços
2,9561 € - 2,0703 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 303

20141066

Intervalo de preços
2,9561 € - 2,0703 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 12.0 Aço inoxidável 303

20140977

Intervalo de preços
2,9561 € - 2,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6