Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
3,9231 € - 5,6074 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.40
3,4405 € - 4,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.40
3,2042 € - 4,5702 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.40
3,6767 € - 5,2582 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.40
3,4405 € - 4,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.40
4,4058 € - 6,2955 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.40
4,8885 € - 6,9836 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
30.0
Chave sextavada
0.40
3,1426 € - 4,488 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
10.0
Chave sextavada
0.40
3,8718 € - 5,5253 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.40
3,2659 € - 4,6626 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.40
4,1696 € - 5,9566 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 303
30.0
Chave sextavada
0.40
5,4328 € - 7,7641 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.8
Aço inoxidável 303
35.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.40
  • de 30
Parafuso tampa M8 25.0 Aço inoxidável 303

20754334

Intervalo de preços
5,6074 € - 3,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 16.0 Aço inoxidável 303

20754365

Intervalo de preços
4,9193 € - 3,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável 303

20754358

Intervalo de preços
4,5702 € - 3,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 20.0 Aço inoxidável 303

20754327

Intervalo de preços
5,2582 € - 3,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M8 16.0 Aço inoxidável 303

20754310

Intervalo de preços
4,9193 € - 3,4405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 25.0 Aço inoxidável 303

20754389

Intervalo de preços
6,2955 € - 4,4058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M10 30.0 Aço inoxidável 303

20754396

Intervalo de preços
6,9836 € - 4,8885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 10.0 Aço inoxidável 303

20754297

Intervalo de preços
4,488 € - 3,1426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 20.0 Aço inoxidável 303

20754372

Intervalo de preços
5,5253 € - 3,8718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 12.0 Aço inoxidável 303

20754303

Intervalo de preços
4,6626 € - 3,2659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M8 30.0 Aço inoxidável 303

20754341

Intervalo de preços
5,9566 € - 4,1696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.7
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 35.0 Aço inoxidável 303

20754402

Intervalo de preços
7,7641 € - 5,4328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.8
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203993


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204297


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M10 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204341


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M8 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204211


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204266


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203962


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M8 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204198


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204181


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0