Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
2,0627 € - 2,9619 € 100 Em stock
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
0.1
2,4224 € - 3,459 € 500 Em stock
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
0.1
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.1
2,4859 € - 3,5437 € 98 Em stock
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.1
2,6657 € - 3,8187 € 78 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
0.2
2,9513 € - 4,2101 € 99 Em stock
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
10.0
Chave sextavada
0.25
2,4859 € - 3,5437 € 90 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.2
2,8032 € - 4,0091 € 84 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.2
2,4859 € - 3,5437 € 100 Em stock
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
0.1
2,4224 € - 3,459 € 90 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
0.2
2,306 € - 3,2898 € 87 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
25.0
Chave sextavada
0.2
2,4859 € - 3,5437 € 100 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.2
2,5599 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.2
2,5599 € - 3,66 € 65 Em stock
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.2
2,4224 € - 3,459 € 88 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.2
2,4224 € - 3,459 € 113 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.2
2,6657 € - 3,8187 € 98 Em stock
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.25
3,8927 € - 5,5641 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.4
2,4224 € - 3,459 € 100 Em stock
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.1
2,4224 € - 3,459 € 100 Em stock
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.1
  • de 30
Parafuso tampa M2 4.0 Aço inoxidável 303

20140793

Intervalo de preços
2,9619 € - 2,0627 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 5.0 Aço inoxidável 303

20141561

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável 303

20141578

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M3 12.0 Aço inoxidável 303

20141608

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável 303

20141738

Intervalo de preços
3,8187 € - 2,6657 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M6 10.0 Aço inoxidável 303

20141783

Intervalo de preços
4,2101 € - 2,9513 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M4 25.0 Aço inoxidável 303

20141691

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M5 16.0 Aço inoxidável 303

20141745

Intervalo de preços
4,0091 € - 2,8032 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável 303

20141615

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M4 5.0 Aço inoxidável 303

20141622

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável 303

20141769

Intervalo de preços
3,2898 € - 2,306 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M4 20.0 Aço inoxidável 303

20141684

Intervalo de preços
3,5437 € - 2,4859 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável 303

20141707

Intervalo de preços
3,66 € - 2,5599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável 303

20141714

Intervalo de preços
3,66 € - 2,5599 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M4 6.0 Aço inoxidável 303

20141639

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 303

20141646

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 303

20141776

Intervalo de preços
3,8187 € - 2,6657 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M10 20.0 Aço inoxidável 303

20141431

Intervalo de preços
5,5641 € - 3,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2 6.0 Aço inoxidável 303

20141493

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável 303

20141554

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2