Menu Procurar

Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

Parafuso com tampa com cabeça ultra baixa e chave Torx. Design de cabeça baixa com um perfil ultrabaixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Preto em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20207083

Número de peça do fabricante:

20207083

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,5754 €
100 - 249 3,2157 €
250 - 749 2,8561 €
750 + 2,4964 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,58 €

1 x 3,5754 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 10.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável enegrecido 316
Tamanho do Torx TX 4
Terminar Escurecido
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos